Modul displeja so snímačom IC karet

Výbeh
Snímač IC kariet na frekvencii 13,56 MHz.
V prístroji je možné registrovať až 3 000 kariet.
Možno prepojiť s hlasovým modulom bez nutnosti zapojenia modulu klávesnice.
Obsahuje výstup typu Wiegand pre spojenie s prístrojmi ďalších výrobcov.
Rozmery (v × š × h): 72 × 97 × 31 mm
Stupeň krytia: IP 54
Pracovné teploty: -40 až + 55 °C
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA210010N0006
Typové číslo
M251022CR-02

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2TMA210010N0006
Na otázku
2TMA210010N0006

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6592
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou