ID samolepka

Pre snímač ID kariet.
Pracovná frekvencia: 125 kHz
Rozmery (v × š xh): 25 x 25 x 2 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA210010N0034
Typové číslo
51021S-02
Variant
biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
2TMA210010N0034
6,17 €
2TMA210010N0034

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6887
produktov
a 19 dizajnových radov
65
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou