Modul displeja so snímačom ID karet
- Status
- Výbeh
Snímač ID kariet na frekvencii 125 kHz.
V prístroji je možné registrovať až 3 000 kariet.
Možno prepojiť s hlasovým modulom bez nutnosti zapojenia modulu klávesnice.
Obsahuje výstup typu Wiegand pre spojenie s prístrojmi ďalších výrobcov.
Rozmery (v × š × h): 72 × 97 × 31 mm
Stupeň krytia: IP 54
Pracovné teploty: - 40 až +55 °C
zobraziť viac
V prístroji je možné registrovať až 3 000 kariet.
Možno prepojiť s hlasovým modulom bez nutnosti zapojenia modulu klávesnice.
Obsahuje výstup typu Wiegand pre spojenie s prístrojmi ďalších výrobcov.
Rozmery (v × š × h): 72 × 97 × 31 mm
Stupeň krytia: IP 54
Pracovné teploty: - 40 až +55 °C
- Kód produktu
- 2TMA210010N0005
- Typové číslo
- M251021CR-02
POPIS
Snímač ID kariet na frekvencii 125 kHz.
V prístroji je možné registrovať až 3 000 kariet.
Možno prepojiť s hlasovým modulom bez nutnosti zapojenia modulu klávesnice.
Obsahuje výstup typu Wiegand pre spojenie s prístrojmi ďalších výrobcov.
Rozmery (v × š × h): 72 × 97 × 31 mm
Stupeň krytia: IP 54
Pracovné teploty: - 40 až +55 °C
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Návod k inštalácii a používaniu | 2,0 MB |