Kľúč ID identifikačný

Pre snímač ID kariet.
Pracovná frekvencia: 125 kHz
Rozmery (v × š × h): 55 × 32 × 7 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA210010W0015
Typové číslo
51023F-W-02
Variant
biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2TMA210010W0015
8,44 €
2TMA210010W0015
2TMA210010B0001
8,84 €
2TMA210010B0001

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou