Prívesok identifikačný

Pre snímač IC kariet.
Pracovná frekvencia:13,56 MHz
Rozmery (v × š xh): 40 x 31 × 5,3 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA210010R0001
Typové číslo
51022F-R-02
Variant
červená

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2TMA210010R0001
5,94 €
2TMA210010R0001
2TMA210010L0002
5,94 €
2TMA210010L0002
2TMA210010Y0001
5,94 €
2TMA210010Y0001

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou