Karta identifikačná

Výbeh
Pre snímač IC kariet.
Pracovná frekvencia:13,56 MHz
Rozmery (v × š): 54 × 85 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA020180H0006
Typové číslo
83173-500
Variant
biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2TMA020180H0006
Na otázku
2TMA020180H0006

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6658
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou