Panel dotykový s displejom 7"

Výbeh

Vnútorná video stanica s dotykovým displejom 17,8 cm (7") pre ABB-free@home®.
Pre centrálne ovládanie až 16 funkcií.
Jednoduché ovládanie dotykového displeja a možnosť využitia prídavných naprogramovaných tlačidiel.
Slot na SD kartu pre rozšírenie pamäte obrázkov.
Vhodné pre ovládanie izbovej teploty.
Povrchová montáž: montážna doska (súčasť balenia umožňuje inštaláciu priamo na omietku alebo na štandardnú elektroinštalačnú krabicu.
Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou priloženej svorkovnice.
TFT dotykový displej.
Úhlopríčka displeje: 17,8 cm (7")
Rozlíšenie displeja: 800 × 480
Napätie zbernice: 24 V DC
Stupeň krytia: IP 30
Rozmery: (v × š × h): 155 × 218 × 29 mm


Staré obj. číslo 2CKA008300A0357
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA210050B0006
Typové číslo
DP7-S-625-02
Variant
čierna

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
2TMA210050W0017
Na otázku
2TMA210050W0017
2TMA210050B0006
Na otázku
2TMA210050B0006
2CKA008300A0356
1 468,51 €
2CKA008300A0356
2CKA008300A0357
1 468,51 €
2CKA008300A0357

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
7283
produktov
a 21 dizajnových radov
64
predajných miest a veľkoobchodov v SR
157
rokov tradície a
skúseností s výrobou

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ