Panel dotykový s displejom 7"

Výbeh
Vnútorná video stanica s dotykovým displejom 17,8 cm (7 ") pre ABB-free @ home®.
Pre centrálne ovládanie až 16 funkcií.
Jednoduché ovládanie dotykového displeja a možnosť využitia prídavných naprogramovaných tlačidiel.
Slot na SD kartu pre rozšírenie pamäte obrázkov.
Vhodné pre ovládanie izbovej teploty.
Povrchová montáž: montážna doska (súčasť balenia umožňuje inštaláciu priamo na omietku alebo na štandardné elektroinštalačný krabici.
Pripojenie k zbernici ABB -free @ home® pomocou priloženej svorkovnice.
TFT dotykový displej.
Uhlopriečka displeja: 17,8 cm (7 ")
Rozlíšenie displeja: 800 × 480
Napätie zbernice: 24 v DC
Stupeň krytia: IP 30
Rozmery: (v × š × h): 155 × 218 × 29 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA008300A0356
Typové číslo
DP7-S-611
Variant
biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA008300A0356
Na otázku
2CKA008300A0356
2CKA008300A0357
Na otázku
2CKA008300A0357

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6658
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou