Jednotka riadiaca univerzálna mini, radová

Výbeh
Pre napájanie a riadenie systému.
V prípade potreby slúži ako prídavný napájací zdroj pre väčšie inštalácie.
Výstupné napätie: 28 V DC
Výstupný prúd: 0,65 A
Rozmery (v × š × h): 90 × 72 × 65 mm (4 M)
Stupeň krytia: IP 20
Pracovné teploty: -5 až +40 ° C
230 V AC, 50 Hz
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA210160H0002
Typové číslo
M2301-02

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2TMA210161W0002
171,29 €
2TMA210161W0002
2TMA210160H0002
Na otázku
2TMA210160H0002

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6647
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou