Zásuvka komunikačná HDMI
Na prenos digitálneho video a audio signálu s vysokým rozlíšením káblom HDMI.
napr. pre pripojenie satelitného prijímača, DVD prehrávača alebo Blue-Ray médií k televízoru alebo monitoru s rozhraním HDMI.
1 zásuvka HDMI typu A, možnosť full HD (1920 x 1080 pixelov) a 3D prevádzky.
Skrutkové pripojenie 20žilového kábla HDMI .
Vstavaná hĺbka: 34 mm
Je nutné dodržať max. dĺžku kábla a polomery ohybu odporúčané výrobcom kábla alebo pripojeného prístroja.
Kovová podpora pre odľahčenie kábla (súčasťou dodávky sú 2 sťahovacie pásky).
zobraziť viac
napr. pre pripojenie satelitného prijímača, DVD prehrávača alebo Blue-Ray médií k televízoru alebo monitoru s rozhraním HDMI.
1 zásuvka HDMI typu A, možnosť full HD (1920 x 1080 pixelov) a 3D prevádzky.
Skrutkové pripojenie 20žilového kábla HDMI .
Vstavaná hĺbka: 34 mm
Je nutné dodržať max. dĺžku kábla a polomery ohybu odporúčané výrobcom kábla alebo pripojeného prístroja.
Kovová podpora pre odľahčenie kábla (súčasťou dodávky sú 2 sťahovacie pásky).
- Kód produktu
- 5014K-C00432
- Dizajn
- Decento®
- Variant
- biela
POPIS
Na prenos digitálneho video a audio signálu s vysokým rozlíšením káblom HDMI.
napr. pre pripojenie satelitného prijímača, DVD prehrávača alebo Blue-Ray médií k televízoru alebo monitoru s rozhraním HDMI.
1 zásuvka HDMI typu A, možnosť full HD (1920 x 1080 pixelov) a 3D prevádzky.
Skrutkové pripojenie 20žilového kábla HDMI .
Vstavaná hĺbka: 34 mm
Je nutné dodržať max. dĺžku kábla a polomery ohybu odporúčané výrobcom kábla alebo pripojeného prístroja.
Kovová podpora pre odľahčenie kábla (súčasťou dodávky sú 2 sťahovacie pásky).
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 181,6 kB | ||
Návod k montáži řady Decento | 643,6 kB |