Zásuvka komunikačná USB
Pre komunikáciu mobilných koncových zariadení pomocou kábla USB.
napr. pre pripojenie digitálneho fotoaparátu či kamery, počítačového príslušenstva (tlačiareň, skener, USB flash disk) apod.
1 zásuvka USB 2.0 typu A.
Skrutkové pripojenie 5žilového kábla USB.
Vstavaná hĺbka: 34 mm
je nutné dodržať max. dĺžku kábla a polomery ohybu odporúčané výrobcom kábla alebo pripojeného prístroja.
Kovová podpora pre odľahčenie káblu (súčasťou dodávky sú 2 sťahovacie pásky).
zobraziť viac
napr. pre pripojenie digitálneho fotoaparátu či kamery, počítačového príslušenstva (tlačiareň, skener, USB flash disk) apod.
1 zásuvka USB 2.0 typu A.
Skrutkové pripojenie 5žilového kábla USB.
Vstavaná hĺbka: 34 mm
je nutné dodržať max. dĺžku kábla a polomery ohybu odporúčané výrobcom kábla alebo pripojeného prístroja.
Kovová podpora pre odľahčenie káblu (súčasťou dodávky sú 2 sťahovacie pásky).
- Kód produktu
- 5014K-C00420
- Dizajn
- Decento®
- Variant
- biela
POPIS
Pre komunikáciu mobilných koncových zariadení pomocou kábla USB.
napr. pre pripojenie digitálneho fotoaparátu či kamery, počítačového príslušenstva (tlačiareň, skener, USB flash disk) apod.
1 zásuvka USB 2.0 typu A.
Skrutkové pripojenie 5žilového kábla USB.
Vstavaná hĺbka: 34 mm
je nutné dodržať max. dĺžku kábla a polomery ohybu odporúčané výrobcom kábla alebo pripojeného prístroja.
Kovová podpora pre odľahčenie káblu (súčasťou dodávky sú 2 sťahovacie pásky).
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 147,6 kB | ||
Návod k montáži řady Decento | 643,6 kB |