Stýkač inštalačný

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad ESB..N.

Počet pólov: 2
Počet modulov: 1
Kontakty: 2NO
Bezhlučná cievka.

Menovitý prúd: 16 A (AC-1/AC-7a)
Ovládacie napätie cievky: 230 V AC/DC
Stupeň krytia: IP20
Teplota okolia: -25 až +55 °C
Skladovacia teplota: -40 až +80 °C
Pripojenie tuhého/viacžilového Cu vodiča: max. 10 mm2
Pripojenie pružného Cu vodiča: max. 6 mm2
Rozmery (V x H x Š): 86 x 65 x 36 mm


zobraziť viac
Kód produktu
1SBE111111R0620
Typové číslo
ESB16-20N-06
Variant
2NO

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
1SAE231111R0604
59,34 €
1SAE231111R0604
1SAE231111R0622
58,14 €
1SAE231111R0622
1SAE231111R0631
56,44 €
1SAE231111R0631
1SAE231111R0613
57,60 €
1SAE231111R0613
1SBE111111R0120
32,91 €
1SBE111111R0120
1SBE111111R0620
32,91 €
1SBE111111R0620
1SBE121111R0620
36,63 €
1SBE121111R0620
1SAE231111R0640
53,62 €
1SAE231111R0640

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6658
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou