Stýkač inštalačný

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad ESB..N.

Počet pólov: 4
Počet modulov: 2
Kontakty: 2NC + 2NO
Bezhlučná cievka.

Menovitý prúd: 25 A (AC-1/AC-7a)
Ovládacie napätie cievky: 230 ... 240V AC/DC
Stupeň krytia: IP20
Teplota okolia: -25 až +55 °C
Skladovacia teplota: -40 až +80 °C
Pripojenie tuhého/viacžilového Cu vodiča: max. 10 mm2
Pripojenie pružného Cu vodiča: max. 6 mm2
Rozmery (V x H x Š): 86 x 65 x 36 mm


zobraziť viac
Kód produktu
1SAE231111R0622
Typové číslo
ESB25-22N-06
Variant
2NC + 2NO

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
1SAE231111R0604
Na otázku
1SAE231111R0604
1SAE231111R0622
Na otázku
1SAE231111R0622
1SAE231111R0631
Na otázku
1SAE231111R0631
1SAE231111R0613
Na otázku
1SAE231111R0613
1SBE111111R0120
Na otázku
1SBE111111R0120
1SBE111111R0620
Na otázku
1SBE111111R0620
1SBE121111R0620
33,59 €
1SBE121111R0620
1SAE231111R0640
51,50 €
1SAE231111R0640

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
7283
produktov
a 21 dizajnových radov
64
predajných miest a veľkoobchodov v SR
157
rokov tradície a
skúseností s výrobou

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ