Stýkač inštalačný

System pro M compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad ESB..N.
Počet pólov: 2 EU Počet modulov: 1
Kontakty: 2NO
Bezhlučná cievka.

Menovitý prúd: 20 A (AC-1/AC-7a)
Menovité napätie: 220 V DC, 250 V AC
Ovládacie napätie cievky: 230 V AC
Menovitá frekvencia: DC, 50/60 Hz
Stupeň krytia: IP20
Teplota okolia: -25 až +55 ° C
Skladovacia teplota: -40 až +80 ° C
Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 10 mm2
Pripojenie pružného Cu vodiča: max. 6 mm2
Rozmery (V x H x Š): 86 x 65 x 18 mm
zobraziť viac
Kód produktu
1SBE121111R0620
Typové číslo
ESB20-20N-06
Variant
2NO

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Stýkač inštalačný, 2NO 1SBE121111R0620 31,80  €
Stýkač inštalačný, 4NO 1SAE231111R0640 48,77  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6165
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ