Signálka

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad E219

Počet pólov (modulov): 0,5
Farba signálky: 3 x Zelená
Menovité napätie: 230...415 V AC
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz
Teplota okolia: -25…+55 °C
Skladovacia teplota: -40…+70 °C
Pripojenie: od 1 x 1 mm2 do 1 x 6 mm2, nebo 2 x 2,5 mm2, tuhé vodiče;od 1x 0,75 mm2 do 2 x 1,5 mm2 pružné vodiče s koncovkou
návlačkou alebo kolíkovým zakončením vodiča
Uťahovací moment: 1,5 Nm
Rozmery (VxHxŠ): 85x58x9 mm


zobraziť viac
Kód produktu
2CCA703901R0001
Typové číslo
E219-3D
Variant
3 x zelená

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
2CCA703902R0001
Na otázku
2CCA703902R0001
2CCA703401R0001
Na otázku
2CCA703401R0001
2CCA703402R0001
Na otázku
2CCA703402R0001
2CCA703403R0001
Na otázku
2CCA703403R0001
2CCA703404R0001
Na otázku
2CCA703404R0001
2CCA703405R0001
Na otázku
2CCA703405R0001
2CCA703406R0001
Na otázku
2CCA703406R0001
2CCA703407R0001
Na otázku
2CCA703407R0001
2CCA703408R0001
Na otázku
2CCA703408R0001
2CCA703409R0001
Na otázku
2CCA703409R0001
2CCA703900R0001
Na otázku
2CCA703900R0001
2CCA703901R0001
Na otázku
2CCA703901R0001
2CCA703910R0001
31,60 €
2CCA703910R0001

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
7283
produktov
a 21 dizajnových radov
64
predajných miest a veľkoobchodov v SR
157
rokov tradície a
skúseností s výrobou

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ