Signálka
System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad E219
Počet pólov (modulov): 0,5
Farba signálky: Žltá
Menovité napätie: 110-200 V DC
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz
Teplota okolia: -25…+55 °C
Skladovacia teplota: -40…+70 °C
Pripojenie: od 1 x 1 mm2 do 1 x 6 mm2, nebo 2 x 2,5 mm2, tuhé vodiče;od 1x 0,75
mm2 do 2 x 1,5 mm2 pružné vodiče s koncovkou
návlačkou alebo kolíkovým zakončením vodiča
Uťahovací moment: 1,5 Nm
Rozmery (VxHxŠ): 85x58x9 mm
- Kód produktu
- 2CCA703408R0001
- Typové číslo
- E219-E220DC
- Variant
- žltá
POPIS
System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad E219
Počet pólov (modulov): 0,5
Farba signálky: Žltá
Menovité napätie: 110-200 V DC
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz
Teplota okolia: -25…+55 °C
Skladovacia teplota: -40…+70 °C
Pripojenie: od 1 x 1 mm2 do 1 x 6 mm2, nebo 2 x 2,5 mm2, tuhé vodiče;od 1x 0,75
mm2 do 2 x 1,5 mm2 pružné vodiče s koncovkou
návlačkou alebo kolíkovým zakončením vodiča
Uťahovací moment: 1,5 Nm
Rozmery (VxHxŠ): 85x58x9 mm
DOKUMENTY
| Názov dokumentu | Veľkosť |
|---|
Tieto webové stránky ABB používajú cookies. Zotrvaním na týchto stránkach vyjadrujete svoj súhlas s tým, že cookies smieme používať.