Signálka

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad E219

Počet pólov (modulov): 0,5
Farba signálky: Biela
Menovité napätie: 110-200 V DC
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz
Teplota okolia: -25…+55 °C
Skladovacia teplota: -40…+70 °C
Pripojenie: od 1 x 1 mm2 do 1 x 6 mm2, nebo 2 x 2,5 mm2, tuhé vodiče;od 1x 0,75 mm2 do 2 x 1,5 mm2 pružné vodiče s koncovkou
návlačkou alebo kolíkovým zakončením vodiča
Uťahovací moment: 1,5 Nm
Rozmery (VxHxŠ): 85x58x9 mm


zobraziť viac
Kód produktu
2CCA703405R0001
Typové číslo
E219-B220DC
Variant
biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CCA703902R0001
41,94 €
2CCA703902R0001
2CCA703401R0001
18,55 €
2CCA703401R0001
2CCA703402R0001
18,55 €
2CCA703402R0001
2CCA703403R0001
18,55 €
2CCA703403R0001
2CCA703404R0001
18,55 €
2CCA703404R0001
2CCA703405R0001
19,52 €
2CCA703405R0001
2CCA703406R0001
19,52 €
2CCA703406R0001
2CCA703407R0001
19,52 €
2CCA703407R0001
2CCA703408R0001
19,52 €
2CCA703408R0001
2CCA703409R0001
19,52 €
2CCA703409R0001
2CCA703900R0001
41,94 €
2CCA703900R0001
2CCA703901R0001
41,94 €
2CCA703901R0001
2CCA703910R0001
34,86 €
2CCA703910R0001

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou