Rozvodnica multimediálna zapustená UK600, IP 30, plechové dvierka s vetracími otvormi a vložkou pre WiFi

4 montážne rady
Plechová dvierka s větracími otvory
Stupeň krytia: IP 30
Farba: biela RAL 9016
Rozměry (š × v × h): 730 × 367 × 95 mm

zobraziť viac
Kód produktu
2CPX031388R9999
Typové číslo
UK648MW
Variant
4 rady

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Rozvodnica zapustená UK600, IP 30, plechové plné dvere, 12 M 2CPX077840R9999 48,23  €
Rozvodnica zapustená UK600, IP 30, plechové plné dvere, 24 M 2CPX077841R9999 58,40  €
Rozvodnica zapustená UK600, IP 30, plechové plné dvere, 36 M 2CPX077842R9999 72,12  €
Rozvodnica zapustená UK600, IP 30, plechové plné dvere, 48 M 2CPX077843R9999 95,35  €
Rozvodnica zapustená UK600, IP 30, plechové plné dvere, 60 M 2CPX077844R9999 147,52  €
Rozvodnica multimediálna zapustená UK600, IP 30, plechové dvierka s vetracími otvormi a vložkou pre WiFi, 3 rady 2CPX031387R9999 347,14  €
Rozvodnica multimediálna zapustená UK600, IP 30, plechové dvierka s vetracími otvormi a vložkou pre WiFi, 4 rady 2CPX031388R9999 364,10  €
Rozvodnica multimediálna zapustená UK600, IP 30, plechové dvierka s vetracími otvormi a vložkou pre WiFi - Kópia, 5 radov 2CPX031389R9999 421,68  €
Rozvodnica multimediálna zapustená UK600, IP 30, plechové dvierka s vetracími otvormi, 3 rady 2CPX031384R9999 288,92  €
Rozvodnica multimediálna zapustená UK600, IP 30, plechové dvierka s vetracími otvormi, 4 rady 2CPX031385R9999 310,31  €
Rozvodnica multimediálna zapustená UK600, IP 30, plechové dvierka s vetracími otvormi, 5 radov 2CPX031386R9999 388,90  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6122
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ