Reproduktor do vlhkého prostredia, vstavaný

Pre prístroje zosilňovača, zosilňovača s interkomom, zosilňovača s tunerom FM
Menovitý výkon: 7W (RMS)
Frekvenčný rozsah: 84 až 16 500 Hz
Impedancia: 16Ω
Rozmery (& # 248; x h): 148 x 66 mm
Pracovné teploty: -20 až +55 °C
IP 20
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA008200A0109
Typové číslo
8224 EB

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA008200A0109
89,94 €
2CKA008200A0109

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou