Tuner FM a DAB+, so zosilňovačom

Tento produkt nahradil vami hľadaný
Zosilňovač s tunerom FM (2CKA008200A0041)

Možnosť počúvania rozhlasu (FM: 87,5 - 108,00 MHz, DAB +: 174 - 240 MHz, pamäť na 8 staníc, funkcia RDS) alebo vonkajšieho zdroja signálu.
Podsvietený farebný displej s vysokým rozlíšením (IPS 280 dpi), so zobrazením času, dátumu a ďalších doplnkových informácií.
Svorka AUX  konfigurovateľná ako vstup alebo výstup signálu.
Monofonická alebo stereo prevádzka.
Regulácia basov a výšok.
Integrovaná anténa (možnosť pripojenia vodiča ako externej antény).
Funkcia budenia s možnosťou odloženia, automatické vypnutie (Sleep).
Hotelový režim s obmedzením max. hlasitosti.
Vstup 230 V pre zapnutie/vypnutie z iného miesta, napr. snímačom pohybu.
Dovolená impedancia reproduktorov: 4 - 8 Ω
Menovitý výkon: 2 W
Kľudová spotreba: 0,4 W
Stupeň krytia: IP 20
Pracovná teplota: 5 ° C do +40 ° C
Vstavaná hĺbka: 32 mm
230 V AC, 50/60 Hz

Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky pre napájanie a vonkajšie ovládanie L, N, 1 (pre vodiče

max. 1×2,5 mm²).
Bezskrutkové svorky pre signálne vodiče (pre vodiče max. 1×0,75 mm²). 
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA008200A0276
Typové číslo
8215 U-101-500

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA008200A0276
194,86 €
2CKA008200A0276

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou