Reproduktor pre kryt s guľatou mriežkou, pre zapustenú montáž

Pre prístroje zosilňovača s tunerom FM alebo internetového rádia
Busch-inet.
Menovitý výkon: 2 W (RMS)
Membrána: & # 8709; 5 cm (2 ")
Frekvenčný rozsah: 200 až 20 000 Hz
Impedancia: 4 Ω
Vstavaná hĺbka: 32 mm
Kontakty pre ploché svorky.
Bezskrutkové pripojenie vodičov.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA008200A0042
Typové číslo
8223 U

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA008200A0042
69,73 €
2CKA008200A0042

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou