Reproduktor, pre vstavanú montáž

Pre prístroje zosilňovača, zosilňovača s interkomom, zosilňovača s tunerom FM
Menovitý výkon: 6 W (RMS)
Frekvenčný rozsah: 50 až 11 000 Hz
Impedancia: 16Ω
Rozmery (∅ x h): 148 x 66 mm
IP 20
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA008200A0013
Typové číslo
8222 EB

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA008200A0013
74,81 €
2CKA008200A0013

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou