Anténa prídavná, pre vonkajšie použitie

Pre zvýšenie dosahu prvkov RF bezdrôtového ovládania.
Prevádzková frekvencia: 868 MHz
Zisk: 2,2 dBi
Impedancia: 50Ω
Koaxiálny kábel: 2 m
Pracovná teplota: - 40 °C do +85 °C
Rozmery antény: 270,1 x 16 mm
Držiak antény súčasťou balenia.
zobraziť viac
Kód produktu
3299-01058

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Anténa prídavná, pre vonkajšie použitie, 3299-01058 67,27  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6316
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ