Anténa prídavná, pre vnútorné použitie

Pre zvýšenie dosahu prvkov RF bezdrôtového ovládania.
Prevádzková frekvencia: 868 MHz
Zisk: 2,2 dBi
Impedancia: 50Ω
Koaxiálny kábel: 2 m
Pracovná teplota: - 40 °C do +85 °C
Rozmery: 71,5 × 31 mm, magnetická základňa.
zobraziť viac
Kód produktu
3299-01008
Variant
zisk 2,2 dBi

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
3299-01008
35,52 €
3299-01008
3299-01018
56,28 €
3299-01018

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.