Prijímač rádiofrekvenčného (RF) signálu osemkanálový, spínací, vstavaný

Každému prijatému kódu možno pri programovaní prijímača priradiť jednu z piatich funkcií: ZAP, VYP, ZAP/VYP, časovač (1 s až 8 hod.), Tlačidlo, scéna.
Jeden prijímač môže byť ovládaný aj niekoľkými vysielačmi alebo niekoľkými kódmi jedného vysielača (prijímač pritom môže vykonávať jednu alebo viac funkcií). Jeden vysielač môže naopak ovládať niekoľko prijímačov.
Max. zaťaženie každého výstupu: 2300 W pre žiarovky na 230 V AC, 1750 V·A pre mn halogénové žiarovky, 500 V·A/64μ F pre žiarivky, 16A pri AC-1
Celkové zaťaženie všetkých výstupov: max . 16 A

Prevádzková frekvencia prijímača: 868 MHz
Max. počet kódov v pamäti: 32
Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C
Vonkajšie rozmery: 226 x 99,5 x 42 mm
Stupeň krytia: IP 20
230 V AC, 3-vodičové pripojenie
Upevnenie skrutkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
3299-83338
Variant
bezskrutkové svorky

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Prijímač rádiofrekvenčného (RF) signálu osemkanálový, spínací, vstavaný, bezskrutkové svorky 3299-83338 416,20  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6122
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ