Snímač teploty pre podlahové vykurovanie

Pre termostat s otočným nastavením teploty 3292.-A10101, pre programovateľný termostat 3292.-A10301.

Snímací prvok: termistor PTC, 2 kΩ pri 25 °C
Kábel: PVC (biely alebo šedý), dĺžka 4 m
Vodiče: 2x 0,35 mm²
Koncovka: kovová,Ø 6 x 18 mm
Stupeň krytia: IP 54
zobraziť viac
Kód produktu
3292U-A90100
Variant
šedá

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Snímač teploty pre podlahové vykurovanie, šedá 3292U-A90100 15,66  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6316
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ