Zásuvka komunikačná dvojnásobná
Obsahuje strmeň sa soklom 1753-0-8055 s 2 otvormi pre upevnenie dvoch komunikačných zásuviek typu Modular-Jack (keystone). napr. pre dátové zásuvky RJ 45-8 Cat. 5e (obj. Č. 1208.10 RJ 45-8).
Rozmery otvorov: 19,4 × 14,8 mm
Rozstup otvorov: 15,4 mm
Do sokla možné zabudovať tiež napr. Zásuvky keystone firiem AMP, Panduit ai.
Pre inštaláciu viacerých prístrojov vedľa seba vo vodorovnom alebo zvislom smere musí byť rozstup stredov inštalačných krabíc aspoň 90 mm.
zobraziť viac
Rozmery otvorov: 19,4 × 14,8 mm
Rozstup otvorov: 15,4 mm
Do sokla možné zabudovať tiež napr. Zásuvky keystone firiem AMP, Panduit ai.
Pre inštaláciu viacerých prístrojov vedľa seba vo vodorovnom alebo zvislom smere musí byť rozstup stredov inštalačných krabíc aspoň 90 mm.
- Kód produktu
- 5014K-C01018 50
- Dizajn
- Decento®
- Variant
- biela / prírodný buk
POPIS
Obsahuje strmeň sa soklom 1753-0-8055 s 2 otvormi pre upevnenie dvoch komunikačných zásuviek typu Modular-Jack (keystone). napr. pre dátové zásuvky RJ 45-8 Cat. 5e (obj. Č. 1208.10 RJ 45-8).
Rozmery otvorov: 19,4 × 14,8 mm
Rozstup otvorov: 15,4 mm
Do sokla možné zabudovať tiež napr. Zásuvky keystone firiem AMP, Panduit ai.
Pre inštaláciu viacerých prístrojov vedľa seba vo vodorovnom alebo zvislom smere musí byť rozstup stredov inštalačných krabíc aspoň 90 mm.
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Návod k inštalácii a používaniu | 261,1 kB | ||
JPG | Rozmerový výkres | 17,0 kB |