Modul komunikačnej zásuvky typu keystone RJ45
Tienený KELine Giga Toolless Keystone Jack Category 6
umožňuje beznástrojové pripojenie kábla s plným vodičom
od ∅ 0,51 mm (AWG 24) do ∅ 0,64 mm (AWG 22).
Pre zabudovanie do nosných masiek a strmeňov (5014A-B1017,
5014A-B1030, 5014.-B0101., 2CKA001753A8055, 136811-1 (Profil 45),
1711277-1 (Profil 45), 5014G-A02018 .., 1753-0-021. (2CKA001753A021.),
5014A-A02018 .., 5014H-A01018 .., 5014K-C01018,
2CKA001764A0174 (Reflex SI), 2CKA001764A0182 (Reflex SI)).
zobraziť viac
umožňuje beznástrojové pripojenie kábla s plným vodičom
od ∅ 0,51 mm (AWG 24) do ∅ 0,64 mm (AWG 22).
Pre zabudovanie do nosných masiek a strmeňov (5014A-B1017,
5014A-B1030, 5014.-B0101., 2CKA001753A8055, 136811-1 (Profil 45),
1711277-1 (Profil 45), 5014G-A02018 .., 1753-0-021. (2CKA001753A021.),
5014A-A02018 .., 5014H-A01018 .., 5014K-C01018,
2CKA001764A0174 (Reflex SI), 2CKA001764A0182 (Reflex SI)).
- Kód produktu
- KEJ-C6-S-TL
- Radenie
- Tienený 6
POPIS
Tienený KELine Giga Toolless Keystone Jack Category 6
umožňuje beznástrojové pripojenie kábla s plným vodičom
od ∅ 0,51 mm (AWG 24) do ∅ 0,64 mm (AWG 22).
Pre zabudovanie do nosných masiek a strmeňov (5014A-B1017,
5014A-B1030, 5014.-B0101., 2CKA001753A8055, 136811-1 (Profil 45),
1711277-1 (Profil 45), 5014G-A02018 .., 1753-0-021. (2CKA001753A021.),
5014A-A02018 .., 5014H-A01018 .., 5014K-C01018,
2CKA001764A0174 (Reflex SI), 2CKA001764A0182 (Reflex SI)).
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť |
---|