KELine keystone adaptér pre adaptér SC/LC

Pre optické adaptéry KE-SCA-SM a KE-LCA-SM.

Pre zabudovanie do nosných masiek a strmeňov (5014A-B1017,
5014A-B1030, 5014.-B0101., 2CKA001753A8055, 136811-1 (Profil 45),
1711277-1 (Profil 45), 5014G-A02018 .., 1753-0-021. (2CKA001753A021.),
5014A-A02018 .., 5014H-A01018 .., 5014K-C01018,
2CKA001764A0174 (Reflex SI), 2CKA001764A0182 (Reflex SI)).
zobraziť viac
Kód produktu
KEJ-SC-W

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
KEJ-SC-W
1,09 €
KEJ-SC-W
KE-SCA-SM
1,82 €
KE-SCA-SM
KE-LCA-SM
4,80 €
KE-LCA-SM

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6706
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou