USB nabíjačka A + C, 15 W, zapustená – 1M
USB nabíjačka s výstupmi USB-A a USB-C určená na zapustenú montáž. Umožňuje rýchle a pohodlné nabíjanie mobilných telefón, tabletov a ďalších elektronických zariadení. Pri súčasnom použití oboch portov je k dispozícii celkový výstupný prúd až 3 A. Vyznačuje sa nízkou spotrebou energie v pohotovostnom režime a vysokou energetickou účinnosťou.
zobraziť viac
Technické parametre:
- napájacie napätie: 100 – 240 V AC ±10 %, 50/60 Hz
- vstupný prúd: max. 0,35 A
- výstupný výkon: max. 15 W
- výstup USB-A: 5 V DC / max. 2,4 A
- výstup USB-C: 5 V DC / max. 3 A
- výstup USB-A + USB-C: 5 V DC / celkovo max. 3 A
- podpora USB-C DFP 5 V/3 A, MFi 2,4 A, BC 1.2, DCP 5 V/1,5 A
- spotreba v pohotovostnom režime: ≤ 70 mW
- energetická účinnosť: > 86 %
- veľkosť prístroja: 1 modul
- montáž: zapustená montáž do inštalačnej krabice
- Kód produktu
- 2CLA218540N1101
- Typové číslo
- N2185.4 BL
- Dizajn
- Zenit
- Variant
- biela
POPIS
USB nabíjačka s výstupmi USB-A a USB-C určená na zapustenú montáž. Umožňuje rýchle a pohodlné nabíjanie mobilných telefón, tabletov a ďalších elektronických zariadení. Pri súčasnom použití oboch portov je k dispozícii celkový výstupný prúd až 3 A. Vyznačuje sa nízkou spotrebou energie v pohotovostnom režime a vysokou energetickou účinnosťou.
Technické parametre:
- napájacie napätie: 100 – 240 V AC ±10 %, 50/60 Hz
- vstupný prúd: max. 0,35 A
- výstupný výkon: max. 15 W
- výstup USB-A: 5 V DC / max. 2,4 A
- výstup USB-C: 5 V DC / max. 3 A
- výstup USB-A + USB-C: 5 V DC / celkovo max. 3 A
- podpora USB-C DFP 5 V/3 A, MFi 2,4 A, BC 1.2, DCP 5 V/1,5 A
- spotreba v pohotovostnom režime: ≤ 70 mW
- energetická účinnosť: > 86 %
- veľkosť prístroja: 1 modul
- montáž: zapustená montáž do inštalačnej krabice
DOKUMENTY
| Názov dokumentu | Veľkosť |
|---|
Tieto webové stránky ABB používajú cookies. Zotrvaním na týchto stránkach vyjadrujete svoj súhlas s tým, že cookies smieme používať.