USB nabíjačka A + C, 15 W, zapustená – 1M

USB nabíjačka s výstupmi USB-A a USB-C určená na zapustenú montáž. Umožňuje rýchle a pohodlné nabíjanie mobilných telefón, tabletov a ďalších elektronických zariadení. Pri súčasnom použití oboch portov je k dispozícii celkový výstupný prúd až 3 A. Vyznačuje sa nízkou spotrebou energie v pohotovostnom režime a vysokou energetickou účinnosťou.

Technické parametre:

  • napájacie napätie: 100 – 240 V AC ±10 %, 50/60 Hz
  • vstupný prúd: max. 0,35 A
  • výstupný výkon: max. 15 W
  • výstup USB-A: 5 V DC / max. 2,4 A
  • výstup USB-C: 5 V DC / max. 3 A
  • výstup USB-A + USB-C: 5 V DC / celkovo max. 3 A
  • podpora USB-C DFP 5 V/3 A, MFi 2,4 A, BC 1.2, DCP 5 V/1,5 A
  • spotreba v pohotovostnom režime: ≤ 70 mW
  • energetická účinnosť: > 86 %
  • veľkosť prístroja: 1 modul
  • montáž: zapustená montáž do inštalačnej krabice

zobraziť viac
Kód produktu
2CLA218540N1301
Typové číslo
N2185.4 PL
Dizajn
Zenit
Variant
strieborná

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CLA218540N1101
45,95 €
2CLA218540N1101
2CLA218540N1501
52,50 €
2CLA218540N1501
2CLA218540N1801
52,50 €
2CLA218540N1801
2CLA218540N6201
52,50 €
2CLA218540N6201
2CLA218540N1301
52,50 €
2CLA218540N1301

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6647
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou