USB nabíjačka A + C, 10,5 W, zapustená – 1M

USB nabíjačka s výstupmi USB-A a USB-C určená na zapustenú montáž. Umožňuje pohodlné nabíjanie mobilných telefónov, tabletov a ďalších zariadení priamo zo sieťového napájania. Pri súčasnom použití oboch portov je k dispozícii celkový nabíjací prúd max. 2,1 A. Vyznačuje sa nízkou spotrebou energie v pohotovostnom režime a vysokou účinnosťou.

Technické parametre:

  • napájacie napätie: 100 – 240 V AC ±10 %, 50/60 Hz
  • vstupný prúd: max. 250 mA
  • výstupný výkon: max. 10,5 W
  • výstup USB-A: 5 V DC / max. 2,1 A
  • výstup USB-C: 5 V DC / max. 2,1 A
  • výstup USB-A + USB-C: 5 V DC / celkovo max. 2,1 A
  • štandardy nabíjania: MFi 2,1 A, BC 1.2, DCP 5 V / 1,5 A
  • spotreba v pohotovostnom režime: ≤ 70 mW
  • energetická účinnosť: > 83 %
  • veľkosť prístroja: 1 modul

zobraziť viac
Kód produktu
2CLA218530N1501
Typové číslo
N2185.3 NT
Dizajn
Zenit
Variant
matná čierna

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CLA218530N1101
32,80 €
2CLA218530N1101
2CLA218530N1501
38,07 €
2CLA218530N1501
2CLA218530N1801
38,07 €
2CLA218530N1801
2CLA218530N6201
38,07 €
2CLA218530N6201
2CLA218530N1301
38,07 €
2CLA218530N1301

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou