USB nabíjačka A + C, 10,5 W, zapustená – 1M
USB nabíjačka s výstupmi USB-A a USB-C určená na zapustenú
montáž. Umožňuje pohodlné nabíjanie mobilných telefónov, tabletov a ďalších
zariadení priamo zo sieťového napájania. Pri súčasnom použití oboch portov je k
dispozícii celkový nabíjací prúd max. 2,1 A. Vyznačuje sa nízkou spotrebou
energie v pohotovostnom režime a vysokou účinnosťou.
zobraziť viac
Technické parametre:
- napájacie napätie: 100 – 240 V AC ±10 %, 50/60 Hz
- vstupný prúd: max. 250 mA
- výstupný výkon: max. 10,5 W
- výstup USB-A: 5 V DC / max. 2,1 A
- výstup USB-C: 5 V DC / max. 2,1 A
- výstup USB-A + USB-C: 5 V DC / celkovo max. 2,1 A
-
štandardy nabíjania: MFi 2,1 A, BC 1.2, DCP 5 V / 1,5 A
- spotreba v pohotovostnom režime: ≤ 70 mW
- energetická účinnosť: > 83 %
- veľkosť prístroja: 1 modul
- Kód produktu
- 2CLA218530N1301
- Typové číslo
- N2185.3 PL
- Dizajn
- Zenit
- Variant
- strieborná
POPIS
USB nabíjačka s výstupmi USB-A a USB-C určená na zapustenú
montáž. Umožňuje pohodlné nabíjanie mobilných telefónov, tabletov a ďalších
zariadení priamo zo sieťového napájania. Pri súčasnom použití oboch portov je k
dispozícii celkový nabíjací prúd max. 2,1 A. Vyznačuje sa nízkou spotrebou
energie v pohotovostnom režime a vysokou účinnosťou.
Technické parametre:
- napájacie napätie: 100 – 240 V AC ±10 %, 50/60 Hz
- vstupný prúd: max. 250 mA
- výstupný výkon: max. 10,5 W
- výstup USB-A: 5 V DC / max. 2,1 A
- výstup USB-C: 5 V DC / max. 2,1 A
- výstup USB-A + USB-C: 5 V DC / celkovo max. 2,1 A
-
štandardy nabíjania: MFi 2,1 A, BC 1.2, DCP 5 V / 1,5 A
- spotreba v pohotovostnom režime: ≤ 70 mW
- energetická účinnosť: > 83 %
- veľkosť prístroja: 1 modul
DOKUMENTY
| Názov dokumentu | Veľkosť |
|---|
Tieto webové stránky ABB používajú cookies. Zotrvaním na týchto stránkach vyjadrujete svoj súhlas s tým, že cookies smieme používať.