Prepínač krížový IP 55, s čírym priezorom

Na zákazku Horľavosť
Pre radenie So je nutné použiť orientačnú tlejivku.
Diera pre priechodku nie je opatrená závitom.
Stupeň krytia: IP 55
Stupeň mechanickej odolnosti: IK 09
10 AX, SBL 100 W, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm²).
Ak v dôsledku zmien teploty a vlhkosti prostredia dochádza ku kondenzácii vlhkosti vo vnútri prístroja, odporúča sa v jeho škatuli otvoriť odkvapový otvor smerom nadol. Menovité krytie sa však týmto opatrením zníži na IP 44.
Ak je v spínači osadená orientačná tlejivka alebo LED zapojená sériovo s úsporným svetelným zdrojom (napr. kompaktnou žiarivkou alebo LED zdrojom), môže dochádzať k jeho blikaniu.
Tlejivka ani LED nie sú súčasťou spínača.

zobraziť viac
Kód produktu
2CHN580786C4302
Typové číslo
3558N-C07851
Dizajn
Garant
Radenie
7So, 7
Variant
šedá

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CHN580786C4302
40,28 €
2CHN580786C4302

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6647
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou