Prepínač krížový IP 55, s čírym priezorom
Pre radenie So je nutné použiť orientačnú tlejivku.
Diera pre priechodku nie je opatrená závitom.
Stupeň krytia: IP 55
Stupeň mechanickej odolnosti: IK 09
10 AX, SBL 100 W, 250 V AC
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm²).
Ak v dôsledku zmien teploty a vlhkosti prostredia dochádza ku kondenzácii vlhkosti vo vnútri prístroja, odporúča sa v jeho škatuli otvoriť odkvapový otvor smerom nadol. Menovité krytie sa však týmto opatrením zníži na IP 44.
zobraziť viac
Diera pre priechodku nie je opatrená závitom.
Stupeň krytia: IP 55
Stupeň mechanickej odolnosti: IK 09
10 AX, SBL 100 W, 250 V AC
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm²).
Ak v dôsledku zmien teploty a vlhkosti prostredia dochádza ku kondenzácii vlhkosti vo vnútri prístroja, odporúča sa v jeho škatuli otvoriť odkvapový otvor smerom nadol. Menovité krytie sa však týmto opatrením zníži na IP 44.
Ak je v spínači osadená orientačná tlejivka alebo LED zapojená sériovo s úsporným svetelným zdrojom (napr. kompaktnou žiarivkou alebo LED zdrojom), môže dochádzať k jeho blikaniu.
Tlejivka ani LED nie sú súčasťou spínača.
- Kód produktu
- 3558N-C07851
- Dizajn
- Garant
- Radenie
- 7So, 7
- Variant
- šedá
POPIS
Pre radenie So je nutné použiť orientačnú tlejivku.
Diera pre priechodku nie je opatrená závitom.
Stupeň krytia: IP 55
Stupeň mechanickej odolnosti: IK 09
10 AX, SBL 100 W, 250 V AC
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm²).
Ak v dôsledku zmien teploty a vlhkosti prostredia dochádza ku kondenzácii vlhkosti vo vnútri prístroja, odporúča sa v jeho škatuli otvoriť odkvapový otvor smerom nadol. Menovité krytie sa však týmto opatrením zníži na IP 44.
Ak je v spínači osadená orientačná tlejivka alebo LED zapojená sériovo s úsporným svetelným zdrojom (napr. kompaktnou žiarivkou alebo LED zdrojom), môže dochádzať k jeho blikaniu.
Tlejivka ani LED nie sú súčasťou spínača.
Pre montáž na podklady triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.
DOKUMENTY
| Názov dokumentu | Veľkosť | ||
|---|---|---|---|
| Návod k inštalácii a používaniu | 154,8 kB | ||
| PNG | Rozmerový výkres | 80,0 kB | |
| JPG | Schéma zapojenia | 14,0 kB |


Tieto webové stránky ABB používajú cookies. Zotrvaním na týchto stránkach vyjadrujete svoj súhlas s tým, že cookies smieme používať.