Modul binárnych vstupov 10-násobný, s test. napätím, radový

Modul vyhodnocuje vlastným testovacím napätím („prezváňa“ si obvody a sníma, či sú kontakty spojené či odpojené). Je možné snímať iba obvody bez napätia tzn. „so suchým kontaktom“. Informácie vyhodnoteného signálu je možné použiť pre ovládanie akčných členov ABB-free@home® alebo pre záznam stavu zo zariadenia.
Pripojenie ku zbernici ABB-free@home® pomocou priloženej svorkovnice.
Počet vstupov: 10
Napätie zbernice: 24 V DC
Stupeň krytia: IP 20
Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
Rozmery (v × š × h): 90 × 36 × 64 mm
Šírka: 4 M
Globálna stránka produktu
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG510015R0011
Typové číslo
BI-M-10.20.1.1
Variant
10nás. - interné testovacie napätie

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
2CDG510016R0011
254,18 €
2CDG510016R0011
2CDG510017R0011
366,87 €
2CDG510017R0011
2CDG510014R0011
254,18 €
2CDG510014R0011
2CDG510015R0011
344,60 €
2CDG510015R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.