Modul binárnych vstupov 10-násobný, 10 až 230 V, radový

Externe napájané konvenčné spínače, pomocné alebo akékoľvek kontakty môžu byť pripojené cez 10 kanálov.
Modul detekuje AC/DC signály 10 - 230 V pomocou 10 kanálov.
Dotazovacie napätie pre kontakty nie je generované samotným modulom a je nutné využiť externý zdroj.
Informácie vyhodnoteného signálu je možné použiť na ovládanie akčných členov ABB-free@home® alebo na záznam stavu zo zariadenia.
Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou priloženej svorkovnice.
Napätie zbernice: 24 V DC
Počet vstupov: 10
Dotazovacie napätie: 10 - 230 V AC/DC (externé)
log. 0 .. 0-2 V AC/DC
log. 1 .. 7-265 V AC/DC (odporúčame zdroj externého napätia napr. 24 V alebo 230 V)
Dĺžka prepojovacích vodičov (pre binárne vstupy): max. 100 m (pri priereze vodiča 1,5 mm2)
Stupeň krytia: IP 20. Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
Rozmery: (v × š × h): 90 × 70 × 64 mm. Šírka: 4 M

Globálna stránka produktu
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG510017R0011
Typové číslo
BI-M-10.230.1.1
Variant
10nás. - externé AC/DC signály 10 - 230 V

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
2CDG510016R0011
254,18 €
2CDG510016R0011
2CDG510017R0011
366,87 €
2CDG510017R0011
2CDG510014R0011
254,18 €
2CDG510014R0011
2CDG510015R0011
344,60 €
2CDG510015R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6873
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou