Modul binárnych vstupov 10-násobný, 10 až 230 V, radový
Modul detekuje AC/DC signály 10 - 230 V pomocou 10 kanálov.
Dotazovacie napätie pre kontakty nie je generované samotným modulom a je nutné využiť externý zdroj.
Informácie vyhodnoteného signálu je možné použiť na ovládanie akčných členov ABB-free@home® alebo na záznam stavu zo zariadenia.
Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou priloženej svorkovnice.
Napätie zbernice: 24 V DC
Počet vstupov: 10
Dotazovacie napätie: 10 - 230 V AC/DC (externé)
log. 0 .. 0-2 V AC/DC
log. 1 .. 7-265 V AC/DC (odporúčame zdroj externého napätia napr. 24 V alebo 230 V)
Dĺžka prepojovacích vodičov (pre binárne vstupy): max. 100 m (pri priereze vodiča 1,5 mm2)
Stupeň krytia: IP 20. Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
Rozmery: (v × š × h): 90 × 70 × 64 mm. Šírka: 4 M
Globálna stránka produktu
- Kód produktu
- 2CDG510017R0011
- Typové číslo
- BI-M-10.230.1.1
- Variant
- 10nás. - externé AC/DC signály 10 - 230 V
POPIS
Externe napájané konvenčné spínače, pomocné alebo akékoľvek kontakty môžu byť pripojené cez 10 kanálov.
Modul detekuje AC/DC signály 10 - 230 V pomocou 10 kanálov.
Dotazovacie napätie pre kontakty nie je generované samotným modulom a je nutné využiť externý zdroj.
Informácie vyhodnoteného signálu je možné použiť na ovládanie akčných členov ABB-free@home® alebo na záznam stavu zo zariadenia.
Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou priloženej svorkovnice.
Napätie zbernice: 24 V DC
Počet vstupov: 10
Dotazovacie
napätie: 10 - 230 V AC/DC (externé)
log. 0 .. 0-2 V AC/DC
log. 1 .. 7-265 V AC/DC (odporúčame zdroj externého napätia napr. 24 V alebo 230 V)
Dĺžka prepojovacích vodičov (pre binárne vstupy): max. 100 m (pri priereze vodiča 1,5 mm2)
Stupeň krytia: IP 20. Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
Rozmery: (v × š × h): 90 × 70 × 64 mm. Šírka: 4 M
DOKUMENTY
| Názov dokumentu | Veľkosť | ||
|---|---|---|---|
| Návod k inštalácii a používaniu | 698,1 kB |
Tieto webové stránky ABB používajú cookies. Zotrvaním na týchto stránkach vyjadrujete svoj súhlas s tým, že cookies smieme používať.