USB nabíjačka typ C+C 30 W, zapustená – 2M
Vstupné napätie: 100 – 240 Vac ±10 %
Frekvencia: 50/60 Hz
Výstupný výkon (max.): 30 W
Výstupné napätie USB‑C:
• 5 V DC (max. 3 A)
• 9 V DC (max. 3 A)
• 12 V DC (max. 2,5 A)
• 15 V DC (max. 2 A)
• 20 V DC (max. 1,5 A)
Výstupné napätie USB‑C + USB‑C:
5 V DC (celkovo max. 3 A)
Veľkosť: 2 moduly
Globálna stránka produktu
zobraziť viac
Frekvencia: 50/60 Hz
Výstupný výkon (max.): 30 W
Výstupné napätie USB‑C:
• 5 V DC (max. 3 A)
• 9 V DC (max. 3 A)
• 12 V DC (max. 2,5 A)
• 15 V DC (max. 2 A)
• 20 V DC (max. 1,5 A)
Výstupné napätie USB‑C + USB‑C:
5 V DC (celkovo max. 3 A)
Veľkosť: 2 moduly
Globálna stránka produktu
- Kód produktu
- 2CLA228550N1801
- Typové číslo
- N2285.5 AN
- Dizajn
- Zenit
- Variant
- antracitová
POPIS
Vstupné napätie: 100 – 240 Vac ±10 %
Frekvencia: 50/60 Hz
Výstupný výkon (max.): 30 W
Výstupné napätie USB‑C:
• 5 V DC (max. 3 A)
• 9 V DC (max. 3 A)
• 12 V DC (max. 2,5 A)
• 15 V DC (max. 2 A)
• 20 V DC (max. 1,5 A)
Výstupné napätie USB‑C + USB‑C:
5 V DC (celkovo max. 3 A)
Veľkosť: 2 moduly
Globálna stránka produktu
DOKUMENTY
| Názov dokumentu | Veľkosť |
|---|
Tieto webové stránky ABB používajú cookies. Zotrvaním na týchto stránkach vyjadrujete svoj súhlas s tým, že cookies smieme používať.