USB nabíjačka typ C+C 30 W, zapustená – 2M

Vstupné napätie: 100 – 240 Vac ±10 %
Frekvencia: 50/60 Hz
Výstupný výkon (max.): 30 W
Výstupné napätie USB‑C:
• 5 V DC (max. 3 A)
• 9 V DC (max. 3 A)
• 12 V DC (max. 2,5 A)
• 15 V DC (max. 2 A)
• 20 V DC (max. 1,5 A)
Výstupné napätie USB‑C + USB‑C:
5 V DC (celkovo max. 3 A)
Veľkosť: 2 moduly

Globálna stránka produktu



zobraziť viac
Kód produktu
2CLA228550N1301
Typové číslo
N2285.5 PL
Dizajn
Zenit
Variant
strieborná

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
2CLA228550N1801
78,24 €
2CLA228550N1801
2CLA228550N1101
74,51 €
2CLA228550N1101
2CLA228550N1301
78,24 €
2CLA228550N1301
2CLA228550N1501
78,24 €
2CLA228550N1501
2CLA228550N6201
78,24 €
2CLA228550N6201

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6869
produktov
a 19 dizajnových radov
64
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou