USB nabíjačka typ A+C 15 W, zapustená – 2M

Vstupné napätie: 100 – 240 Vac ±10 %
Frekvencia: 50/60 Hz
Vstupný prúd (max.): 350 mA
Výstupný výkon (max.): 15 W
Výstupné napätie USB-A: 5 V DC (max. 2,4 A)
Výstupné napätie USB-C: 5 V DC (max. 3 A)
Výstupné napätie USB-A + USB-C: 5 V DC (celkovo max. 3 A)
Spotreba v pohotovostnom režime: ≤ 70 mW
Účinnosť: > 86 %
Veľkosť: 2 moduly
Globálna stránka produktu



zobraziť viac
Kód produktu
2CLA228540N1301
Typové číslo
N2285.4 PL
Dizajn
Zenit
Variant
strieborná

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
2CLA228540N1801
50,97 €
2CLA228540N1801
2CLA228540N1101
44,61 €
2CLA228540N1101
2CLA228540N1301
50,97 €
2CLA228540N1301
2CLA228540N1501
50,97 €
2CLA228540N1501
2CLA228540N6201
50,97 €
2CLA228540N6201

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6869
produktov
a 19 dizajnových radov
64
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou