USB nabíjačka typ A+C 15 W, zapustená – 2M
Vstupné napätie: 100 – 240 Vac ±10 %
Frekvencia: 50/60 Hz
Vstupný prúd (max.): 350 mA
Výstupný výkon (max.): 15 W
Výstupné napätie USB-A: 5 V DC (max. 2,4 A)
Výstupné napätie USB-C: 5 V DC (max. 3 A)
Výstupné napätie USB-A + USB-C: 5 V DC (celkovo max. 3 A)
Spotreba v pohotovostnom režime: ≤ 70 mW
Účinnosť: > 86 %
Veľkosť: 2 moduly
Globálna stránka produktu
zobraziť viac
Frekvencia: 50/60 Hz
Vstupný prúd (max.): 350 mA
Výstupný výkon (max.): 15 W
Výstupné napätie USB-A: 5 V DC (max. 2,4 A)
Výstupné napätie USB-C: 5 V DC (max. 3 A)
Výstupné napätie USB-A + USB-C: 5 V DC (celkovo max. 3 A)
Spotreba v pohotovostnom režime: ≤ 70 mW
Účinnosť: > 86 %
Veľkosť: 2 moduly
Globálna stránka produktu
- Kód produktu
- 2CLA228540N1101
- Typové číslo
- N2285.4 BL
- Dizajn
- Zenit
- Variant
- biela
POPIS
Vstupné napätie: 100 – 240 Vac ±10 %
Frekvencia: 50/60 Hz
Vstupný prúd (max.): 350 mA
Výstupný výkon (max.): 15 W
Výstupné napätie USB-A: 5 V DC (max. 2,4 A)
Výstupné napätie USB-C: 5 V DC (max. 3 A)
Výstupné napätie USB-A + USB-C: 5 V DC (celkovo max. 3 A)
Spotreba v pohotovostnom režime: ≤ 70 mW
Účinnosť: > 86 %
Veľkosť: 2 moduly
Globálna stránka produktu
DOKUMENTY
| Názov dokumentu | Veľkosť |
|---|
Tieto webové stránky ABB používajú cookies. Zotrvaním na týchto stránkach vyjadrujete svoj súhlas s tým, že cookies smieme používať.