Modul systémový 3.0 (SysAP), zbernicový + WL, nástenný

Na uvedenie do prevádzky a diaľkové ovládanie systému ABB-free@home®.
Možnosť pripojenia až 150 prvkov (zbernicových alebo bezzbernicových).
S integrovanou bezdrôtovou anténou a svorkovnicou na pripojenie zbernice.
Pre uvedenie do prevádzky nie je nutný žiadny ďalší SW.
Montáž s externým napájacím adaptérom (súčasť balenia).
Umožňuje vykonávanie časových a astro funkcií.
2× USB port pre možné rozšírenie funkcií.
2,4GHz a 5GHz WLAN
Jednoduché uvedenie do prevádzky pomocou WLAN pripojenia - vytvára vlastný prístupový bod. Pre sprevádzkovanie nie je potrebná internetová sieť.
Možnosť pripojenia k domácej sieti cez WLAN alebo pomocou dátového kábla.

Indikácia stavu: pomocou LED
Menovité napätie: 230 V AC (priloženým adaptérom), alternatívne 24 V DC (600 mA)
Napätie zbernice: 24 V DC
Stupeň krytia: IP 20
Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
Rozmery (v × š × h): 107 × 119 × 30 mm

Systémový modul je napájaný sieťovým adaptérom (230 V AC / 24 V DC), ktorý je súčasťou balenia.
Alternatívne napájanie je možné zdrojom SELV napr. CP-D 24/2.5 pripojeným na svorky "Power + -" sys-témového modulu.
Tento napájací zdroj dokáže napájať aj ovládacie panely v inštalácii.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006200A0871
Typové číslo
SAP.3
Variant
zbernicový+WL

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
2CKA006200A0871
696,52 €
2CKA006200A0871
2CKA006200A0968
466,06 €
2CKA006200A0968

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6869
produktov
a 19 dizajnových radov
64
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou