Rozširujúce Rozhranie, USB

pre integráciu hlásiča dymu, hlásiča CO.
Je nutné použiť systémový modul 2.0 (SAP/S.3).
Maximálny počet integrovaných zariadení: 20 (odporúčané 12)
Obsahuje USB predĺžovací kábel.
Dosah: min. 100 m (vo voľnom priestore)
Frekvencia: 868 MHz
Pracovná teplota: –10 °C až +40 °C

Pre prístroje:
2CKA006800A2721
2CKA006800A2723
2CKA006800A2514
a prístroje typ. č.
6839/01-84 a 6828/12

zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006800A2868
Typové číslo
SAP/A2.1
Variant
biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006800A2868
146,47 €
2CKA006800A2868

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou