Video sada – mini vonkajšie tablo podomietkové, 7″ videotelefón
Video sada ABB‑Welcome
pre 1 účastníka obsahuje:
Modul hlasový
Inštalačnú krabicu podpovrchovú
Univerzálnu riadiacu jednotku mini, radovú
Videotelefón domový, s hands-free ovládaním 7" dotykový, biely
Bezkontaktný prívesok na kľúče, ID karta, biela
Bezkontaktný prívesok na kľúče, ID karta, čierna
Rozmery videotelefónu: 198,5 mm × 162,3 mm × 17 mm
Rozmery vonkajšej jednotky podpovrchová montáž: 180 × 105 × 43 mm
zobraziť viac
Mini video vonkajšiu jednotku
v prevedení eloxovaný hliník
Čítačku ID čipov a kariet s 1 tlačidlom
Modul kamerovýČítačku ID čipov a kariet s 1 tlačidlom
Modul hlasový
Inštalačnú krabicu podpovrchovú
Univerzálnu riadiacu jednotku mini, radovú
Videotelefón domový, s hands-free ovládaním 7" dotykový, biely
Bezkontaktný prívesok na kľúče, ID karta, biela
Bezkontaktný prívesok na kľúče, ID karta, čierna
Rozmery videotelefónu: 198,5 mm × 162,3 mm × 17 mm
Rozmery vonkajšej jednotky podpovrchová montáž: 180 × 105 × 43 mm
- Kód produktu
- 2TMA220311N0002
- Typové číslo
- M20492
- Variant
- eloxovaný hliník - vonkajšia jednotka
POPIS
Video sada ABB‑Welcome
pre 1 účastníka obsahuje:
Mini video vonkajšiu jednotku
v prevedení eloxovaný hliník
Čítačku ID čipov a kariet s 1 tlačidlom
Modul kamerovýČítačku ID čipov a kariet s 1 tlačidlom
Modul hlasový
Inštalačnú krabicu podpovrchovú
Univerzálnu riadiacu jednotku mini, radovú
Videotelefón domový, s hands-free ovládaním 7" dotykový, biely
Bezkontaktný prívesok na kľúče, ID karta, biela
Bezkontaktný prívesok na kľúče, ID karta, čierna
Rozmery videotelefónu: 198,5 mm × 162,3 mm × 17 mm
Rozmery vonkajšej jednotky podpovrchová montáž: 180 × 105 × 43 mm
DOKUMENTY
| Názov dokumentu | Veľkosť | ||
|---|---|---|---|
| Návod k inštalácii a používaniu | 2,0 MB | ||
| Návod k inštalácii [EN] | 4,0 MB |
Tieto webové stránky ABB používajú cookies. Zotrvaním na týchto stránkach vyjadrujete svoj súhlas s tým, že cookies smieme používať.