Videotelefón domový 7", nástenný

Výbeh
Farebný displej 7" s OSD ovládáním, 6 kapacitných ovládacích tlačidiel.
Ovládacie menu v českom jazyku.
Nastaviteľná hlasitosť zvonenia.
Možnosť nastavenia opakovania zvonenia.
Päť voliteľných polyfónnych typov zvonení.
Rozdielne zvonenia pre volanie od vonkajšieho panelu a zvonenia pri dverách.
Programovateľné tlačidlo pre interkom, ovládanie spínacieho modulu alebo otvorenie druhého zámku, funkcia interkomu, presmerovanie zvonenia v čase neprítomnosti. Možnosť nahrania hlasovej správy, ktorá môže byť prehrávaná návšteve v čase neprítomnosti.
Inštalácia priamo na omietku, na štandardnú inštalačnú škatuľu alebo na stôl pomocou podstavca obj. č. 8300-0-8118.
Počet jednotiek spotreby: 11
Rozmery (v × š × h): 155 × 218 × 29 mm
Pracovné teploty: –5 až +40 °C
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA210050W0009
Typové číslo
M22331-W-02
Variant
biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2TMA210050W0009
Na otázku
2TMA210050W0009
2TMA210050B0002
Na otázku
2TMA210050B0002

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6647
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou