Podstavec stolný pre domový videotelefón

Rozmery (v × š × h): 125 × 107 × 134 mm
Pracovné teploty: -5 až +40 °C
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA210050A0002
Typové číslo
42311D-02

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2TMA210050A0002
153,74 €
2TMA210050A0002

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou