Člen akčný spínací 12násobný, radový

Pre spínanie 12 nezávislých záťaží.
Každý výstup je vybavený optickým ukazovateľom stavu, možnosť ručného spínania.
Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou priloženej svorkovnice.
Počet výstupů: 12x relé
Napätie zbernice: 24 V DC
Menovitý prúd pre druh záťaže AC-1: 16 A, 230 V AC, cos ϕ = 0,8
Menovitý prúd pre druh záťaže AC-3: 8 A, 230 V AC cos ϕ = 0,45
Stupeň krytia: IP 20
Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
Rozmery: (v × š × h): 100 × 210 × 64 mm
Šírka: 12 M


zobraziť viac
Kód produktu
2CDG510027R0011
Typové číslo
SA-M-12.16.2.2
Variant
12násobný/(12x16 A)

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDG510025R0011
413,26 €
2CDG510025R0011
2CDG510026R0011
463,34 €
2CDG510026R0011
2CDG510027R0011
574,10 €
2CDG510027R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou