Termostat priestorový ABB-free@home WL, e-kontakt
Manuálne ovládanie pomocou 6 dotykových (kapacitných) tlačidiel.
Zobrazenie teploty: priestorová teplota / nastavená teplota
Bez možnosti pripojenia externého podlahového senzora (DP4-T-1).
Displej pre nastavenie požadovanej teploty, zobrazenie aktuálnej meranej teploty a času (možnosť uzamknutia lokálneho ovládania).
Výstupná svorka (spínaná fáza, 230 V AC, NO) vhodná pre pripojenie termoelektrických hlavíc (230 V AC, NC) podlahového teplovodného vykurovania či teplovodných radiátorov.
Začlenenie do bezzbernicového systému ABB-free@home® WL (wireless) so systémovým modulom až pre 150 zariadení, následne je možné termostat napárovať aj k zbernicovému akčnému členu kúrenia / spínaciemu akčnému členu. Nastavenie cez Bluetooth a aplikáciu ABB-free@home® Next pre inteligentné telefóny/tablety alebo cez webové rozhranie systémového modulu.
Použitie iba s krytmi pre termostat priestorový s Bluetooth/ABB-free@home® WL (wireless).
Komunikácia so systémovým modulom prebieha bezzbernicovo (nemá integrovanú zbernicovú svorkovnicu).
Typové číslo: 62843 U-WL-500
3vodičové pripojenie (nutný vodič N).
Skrutkové pripojenie vodičov.
Max. spínací prúd: 1 A (MOSFET), 230 V AC, 50/60 Hz
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami .
Rozmery (v × š x h): 71 × 71 × 40 mm
Vstavaná hĺbka: 29 mm
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C.
Globálna stránka produktu
- Kód produktu
- 2CKA006800A3119
- Typové číslo
- 62843 U-WL-500
- Variant
- E-kontakt
POPIS
Funkcia kúrenia/chladenia.
Manuálne ovládanie pomocou 6 dotykových (kapacitných) tlačidiel.
Zobrazenie teploty: priestorová teplota / nastavená teplota
Bez možnosti pripojenia externého podlahového senzora (DP4-T-1).
Displej pre nastavenie požadovanej teploty, zobrazenie aktuálnej
meranej teploty a času (možnosť uzamknutia lokálneho ovládania).
Výstupná svorka (spínaná fáza, 230 V AC, NO)
vhodná pre pripojenie
termoelektrických hlavíc (230 V AC, NC) podlahového teplovodného
vykurovania či teplovodných radiátorov.
Začlenenie do bezzbernicového systému ABB-free@home® WL (wireless)
so systémovým modulom až pre 150 zariadení, následne je možné termostat
napárovať aj k zbernicovému akčnému členu kúrenia / spínaciemu akčnému členu.
Nastavenie cez Bluetooth a aplikáciu ABB-free@home® Next pre inteligentné
telefóny/tablety alebo cez webové rozhranie systémového modulu.
Použitie iba s krytmi pre termostat priestorový
s Bluetooth/ABB-free@home® WL (wireless).
Komunikácia so systémovým modulom prebieha bezzbernicovo
(nemá integrovanú zbernicovú svorkovnicu).
Typové číslo: 62843 U-WL-500
3vodičové pripojenie (nutný vodič N).
Skrutkové pripojenie vodičov.
Max. spínací prúd: 1 A (MOSFET), 230 V AC, 50/60 Hz
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami .
Rozmery (v × š x h): 71 × 71 × 40 mm
Vstavaná hĺbka: 29 mm
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C.
DOKUMENTY
| Názov dokumentu | Veľkosť |
|---|
Tieto webové stránky ABB používajú cookies. Zotrvaním na týchto stránkach vyjadrujete svoj súhlas s tým, že cookies smieme používať.