Termostat priestorový ABB-free@home WL, relé (16 A)
Manuálne ovládanie pomocou 6 dotykových (kapacitných) tlačidiel.
Zobrazenie teploty: priestorová teplota / nastavená teplota
Možnosť pripojenia externého podlahového senzora (DP4-T-1 pre stráženie max. teploty podlahy).
Displej pre nastavenie požadovanej teploty, zobrazenie aktuálnej meranej teploty a času (možnosť uzamknutia lokálneho ovládania).
Výstupná svorka (spínaná fáza, 230 V AC, NO) vhodná pre pripojenie elektrického vykurovacieho kábla, elektrického radiátora, vykurovacej tyče radiátora, termoelektrickej hlavice (NC). Začlenenie do bezzbernicového systému ABB-free@home® WL (wireless) so systémovým modulom až pre 150 zariadení, následne je možné termostat napárovať aj k zbernicovému akčnému členu kúrenia / spínaciemu akčnému členu. Nastavenie cez Bluetooth a aplikáciu ABB-free@home® Next pre inteligentné telefóny/tablety alebo cez webové rozhranie systémového modulu.
Použitie iba s krytmi pre termostat priestorový s Bluetooth/ABB-free@home® WL (wireless).
Komunikácia so systémovým modulom prebieha bezzbernicovo (nemá integrovanú zbernicovú svorkovnicu).
Typové číslo: 62841 U-WL-500
3vodičové pripojenie (nutný vodič N).
Skrutkové pripojenie vodičov.
Max. spínací proud: 16 A (reléový spínací člen), 230 V AC, 50/60 Hz
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami .
Rozmery (v × š x h): 71 × 71 × 40 mm
Vstavaná hĺbka: 29 mm
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C.
Globálna stránka produktu
- Kód produktu
- 2CKA006800A3115
- Typové číslo
- 62841 U-WL-500
- Variant
- Relé (16 A)
POPIS
Funkcia kúrenia/chladenia.
Manuálne ovládanie pomocou 6 dotykových (kapacitných) tlačidiel.
Zobrazenie teploty: priestorová teplota / nastavená teplota
Možnosť pripojenia externého podlahového senzora (DP4-T-1 pre stráženie max. teploty podlahy).
Displej pre nastavenie požadovanej teploty, zobrazenie aktuálnej
meranej teploty a času (možnosť uzamknutia lokálneho ovládania).
Výstupná svorka (spínaná fáza, 230 V AC, NO) vhodná pre
pripojenie elektrického vykurovacieho kábla, elektrického radiátora,
vykurovacej tyče radiátora, termoelektrickej hlavice (NC).
Začlenenie do bezzbernicového systému ABB-free@home® WL (wireless)
so systémovým modulom až pre 150 zariadení, následne je možné termostat
napárovať aj k zbernicovému akčnému členu kúrenia / spínaciemu akčnému členu.
Nastavenie cez Bluetooth a aplikáciu ABB-free@home® Next pre inteligentné
telefóny/tablety alebo cez webové rozhranie systémového modulu.
Použitie iba s krytmi pre termostat priestorový
s Bluetooth/ABB-free@home® WL (wireless).
Komunikácia so systémovým modulom prebieha bezzbernicovo
(nemá integrovanú zbernicovú svorkovnicu).
Typové číslo: 62841 U-WL-500
3vodičové pripojenie (nutný vodič N).
Skrutkové pripojenie vodičov.
Max. spínací proud: 16 A (reléový spínací člen), 230 V AC, 50/60 Hz
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami .
Rozmery (v × š x h): 71 × 71 × 40 mm
Vstavaná hĺbka: 29 mm
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C.
DOKUMENTY
| Názov dokumentu | Veľkosť |
|---|
Tieto webové stránky ABB používajú cookies. Zotrvaním na týchto stránkach vyjadrujete svoj súhlas s tým, že cookies smieme používať.